구성 요소 참조
프로젝션 용접 시스템 AKE
공구 교환장치 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속
2. Werkzeugwechsler

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용
하이라이트 및 기술 데이터
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP40
- 기계식 자동 정지
- 위치 일치
내장 표준 구성 요소
Werkzeugwechsler
Serie WWR